??
CAD model selection
K0108.2121X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0108 - Tension levers external thread
Bill of material
K0108.2121X25
BESTKIPP
Order No.
K0108.2121X25
GRAD
degree
20 °
GR
size
2
X
External thread
M 12
H1
height
5.5 mm
L
Length
25 mm
D
diameter
19 mm
D1
diameter
28 mm
D2
diameter
32 mm
D3
diameter
12 mm
H
height
51.5 mm
H2
height
42.0 mm
H3
height
68.5 mm
H4
height
57.5 mm
A
Length
106.0 mm
A2
Length
15 mm
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
0.3414 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073948
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions